Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie NA
CATÁLOGO
2
464
/2.30.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas y electroválvulas
Serie NA
3/2 - 5/2 - 5/3 vías CC CO CP
con configuración de orificios según norma NAMUR
El orificio de la válvula está diseñado según la norma NAMUR . Es posible equipar las
electroválvulas con diferentes tipologías de solenoides según las normativas UL, Atex.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de corredera (servopiloteada)
Funciones válvula
3/2 NC/NO - 5/2 - 5/3 CC CO CP
Material
cuerpo AL
corredera inox
juntas NBR
Fijación
mediante dos orificios pasantes en el cuerpo ø 5
Conexión
2 - 4 = NAMUR
1 - 3 - 5 = G1/4
Instalación
directamente sobre la base NAMUR
Temperatura de trabajo 0 ÷ 60°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo
1,5 - 10 bar doble solenoide
2,5 - 10 bar simple solenoide
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
Qn = 1300 Nl/min
Diámetro nominal
8 mm
Fluido
aire filtrado sin lubrificación.
En el caso de usar aire lubrificado, recomendamos aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
1...,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477 479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,...1056