Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 7
CATÁLOGO
2
458
/2.25.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Electroválvulas 5/2 vías ISO 26 mm – 18 mm monoestables
Las electroválvulas de la serie 7
con intercara ISO 26 mm y 18 mm
de accionamiento electroneumático
y reposicionamiento con muelle
neumático están adaptadas al
montaje sobre placa base. Para el
pilotaje eléctrico están disponibles
2 tipos de solenoides, Serie W
y Serie P (bajo pedido), en una
amplia gama de tensiones.
Conector Mod. 126-800.
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO
B
B1
L1
L2
L3
H
H1
P. min de trabajo
751-000-P16-15-W20
26 mm
26,5
19
99,7
49,85
98,8
39
64,3
3 bar
752-000-P16-15-W20
18 mm
18,5
12,5
82,2
41,1
90
35,2
60,5
3 bar
El suministro incluye:
N°1 juntas intercara
N° 2 tornillos de sujeción
Electroválvulas 5/2 vías ISO 26 mm – 18 mm biestables
Las electroválvulas de la Serie 7
con intercara ISO 26 mm y 18 mm
de accionamiento y
reposicionamiento
electroneumático están adaptadas
al montaje sobre placa base.
Para el pilotaje eléctrico están
disponibles 2 tipos de solenoides,
Serie W y Serie P (bajo pedido),
en una amplia gama de tensiones.
Conector Mod. 126-800.
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO
B
B1
L1
L2
L3
H
H1
P. min de trabajo
751-000-P11-15-W20
26 mm
26,5
19
99,7
49,85
98,8
39
64,3
2 bar
752-000-P11-15-W20
18 mm
18,5
12,5
82,2
41,1
97,8
35,2
60,5
2 bar
El suministro incluye:
N°1 juntas intercara
N° 2 tornillos de sujeción
1...,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471 473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,...1056