Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie 7
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
461
/2.25.06
2
CONTROL
Terminales para placa base
Terminales para placa base con
entradas y descargas canalizadas
y salidas frontales
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO A B C D E F G H L
M N P R S
T
U V Z
701C-HN1
26 mm 27 107 65 G1/2 23 60 24,5 43 G1/8 21,5 58 55,5 4,5 7,5 61,5 6 6,2 4
702C-HN2
18 mm 19 81 55 G3/8 18,5 36 17 35,5 G1/8 16,5 40 45,5 4,5 4,65 63,85 5,5 4,,35 1,3
El suministro incluye:
N°1 juntas
N° 2 tornillos de sujeción
Módulo intermedio de alimentación
Módulo intermedio de aliment.
para placa base con entradas y
descarga canalizadas y salidas
frontales
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO
A
B
C
D
E
F
G
H
L
M
N
P
701C-N1N
26 mm
27
100
65
G1/4
29
42
M5
6,5
10
M4
10
10
702C-N2N
18 mm
19
81
55
G1/8
22,5
28
M5
5
5
M4
11,5
9,5
El suministro incluye:
N°1 juntas
N° 2 tornillos de sujeción
1...,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474 476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,...1056