Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie 7
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
459
/2.25.04
2
CONTROL
Electroválvulas 5/3 vías ISO 26 mm – 18 mm
Las electroválvulas de la Serie 7
con intercara ISO 26 mm y 18 mm
de accionamiento electroneumático
y reposicionamiento con muelle
mecánico están adaptadas al
montaje sobre placa base.
Para el pilotaje eléctrico están
disponibles 2 tipos de solenoides,
Serie W y Serie P (bajo pedido),
en una amplia gama de tensiones.
Conector Mod.126-800
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO
B
B1
L1
L2
L3
H
H1
P. min de trabajo
Símbolo
761-000-P11-15-W20
26 mm
26,5
19
111,7
61,85
110,8
39
64,3
3 bar
EV28
762-000-P11-15-W20
18 mm
18,5
12,5
96,7
55,6
104,5
35,2
60,5
3 bar
EV28
771-000-P11-15-W20
26 mm
26,5
19
111,7
61,85
110,8
39
64,3
3 bar
EV32
772-000-P11-15-W20
18 mm
18,5
12,5
96,7
55,6
104,5
35,2
60,5
3 bar
EV32
781-000-P11-15-W20
26 mm
26,5
19
111,7
61,85
110,8
39
64,3
3 bar
EV36
782-000-P11-15-W20
18 mm
18,5
12,5
96,7
55,6
104,5
35,2
60,5
3 bar
EV36
El suministro incluye:
N°1 juntas intercara
N° 2 tornillos de sujeción
Válvulas 5/2 vías ISO 26 mm – 18 mm monoestables
Las válvulas de la Serie 7 con
intercara ISO 26 mm y 18 mm
de accionamiento neumático y
reposicionamiento con muelle
neumático están adaptadas al
montaje sobre placa base.
Para el correcto funcionamiento
de la válvula, la presión de pilotaje
debe ser mayor o igual que la de
ejercicio.
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO
B
B1
L1
L2
H
H1
P. min de trabajo
751-000-36
26 mm
26,5
19
99,7
49,85
39
40,5
3 bar
752-000-36
18 mm
18,5
12,5
82,2
41,1
35,2
36,7
3 bar
El suministro incluye:
N°1 juntas intercara
N° 2 tornillos de sujeción
1...,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472 474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,...1056