Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie H
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
533
/3.15.15
2
CONTROL
* no para DeviceNet
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número entradas digitales
8
Conexión
M8 3 polos hembra
Número conectores
8
Dimensiones del módulo
130 x 25 mm
LED de señalización
Led amarillo para cada entrada
Alimentación sensores
24 V DC
Protección sobrecarga
400 mA cada 4 sensores
Consumo
10 mA
Tipo de señal
PNP
Grado de protección
IP 65
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50°C
Material
Aluminio
Peso
110 g
Módulo entradas digitales Mod. ME-0800-DC
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Conexión
3 polos al alambre
Dimensiones
130 x 20 mm
Señalización
ninguna
Alimentación
24 V dc ( +/- 10 % )
Protección eléctrica
fusible 2 A
Grado de protección
IP 65
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50 °C
Material
Plástico - Aluminio
Peso
100 g
Módulo de separación eléctrica y alimentación neumática Mod. HA0S-K
1...,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546 548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,...1056