Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie H
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
539
/3.15.21
2
CONTROL
H
Serie
P
Tipo:
P = Neumática
A = Accesorios
5
Paso:
1 = 10,5
2 = 21
5 = Mixtos
M
Conexión eléctrica:
M = Multipolar 25 pin PNP
N = Multipolar 25 pin NPN
H = Multipolar 37 pin PNP
L = Multipolar 37 pin NPN
03
Longitud del cable de la ficha multipolar:
03 = 3 mt
05 = 5 mt
10 = 10 mt
15 = 15 mt
20 = 20 mt
25 = 25 mt
30 = 30 mt
X = longitud a definir en mt
ABCS
Tipos de sub-bases para electroválvula
Sub-bases para 2 eléctroválvulas paso 1:
A = roscas M7
B = 4 racores tubo Ø 4
C = 4 racores tubo Ø 6
D = conex. 1; 3 ; 5 cerrados roscas M7
E = conex. 1; 3 ; 5 cerrados cartuchos tubo Ø 4
F = conex. 1; 3 ; 5 cerrados cartuchos tubo Ø 6
G = conex. 3 ; 5 cerrados roscas M7
H = conex. 3 ; 5 cerrados cartuchos tubo Ø 4
I = conex. 3 ; 5 cerrados cartuchos tubo Ø 6
L = conex. 1 cerrado roscas M7
M = conex. 1 cerrado cartuchos tubo Ø 4
N = conex. 1 cerrado cartuchos tubo Ø 6
Sub-bases para eléctroválvulas paso 2:
Q = roscas G 1/8
R = cartuchos para tubo Ø 6
S = cartuchos para tubo Ø 8
Tipos de sub-bases para alimentación
Sub-bases para alimentación neumática:
X = alimentación y descarga adicionales.
Y = alimentación y descarga adicionales
con silenciador incorporado
W = alimentación de las descargas
Sub-bases para alimentación eléctrica:
K = separación alimentación eléctrica
Tipos de juntas:
T = diafragma en las conex. 1; 3; 5
U = diafragma en la conex. 1
V = diafragma en las conex. 3 y 5
MMCCBBB
Tipo de Eléctroválvula
Paso 1 y 2:
M = 5/2 Monoestable
B = 5/2 Biestable
V = 5/3 Centro Cerrado
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
E = 2x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
L = Posición libre
Eléctroválvula + Regulador de presión en la conexión 1
Solo Paso 2:
N = 5/2 Monoestable
P = 5/2 Biestable
Q = 5/3 Centro Cerrado
R = 2 x 3/2 NC
S = 2 x 3/2 NO
T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
U = 2 x 2/2 NC
X = 2 x 2/2 NO
Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
A
Tipos de placas terminales:
Roscadas:
A = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 roscada
B = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 roscada
C = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 con silenciador
D = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 con silenciador.
Tipos de placas terminales:
Con cartuchos Ø 8 :
E = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 convoyables
F = 1; 12/14 saparada
3/5; 82/84 convoyables
G = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 con silenciador
H = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 con silenciador
Tipos de placas terminales:
Con cartuchos Ø 10 :
I = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 convoyables
L = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 convoyables
M = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 con silenciador
N = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 con silenciador
En presencia de códigos consecutivos iguales así como para las sub-bases cuánto para las válvulas, substituir letras por los números. Ejemplo: HP5M-03-ABCS-MMCCBBB-A se
convierte en HP5M-03-ABCS-2M2C3B-A.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN - Versión multipolar
H P 5 M -
03 -
ABCS -
MMCCBBB -
A
1...,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552 554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,...1056