Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO
CATÁLOGO
2
624
/7.05.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 200
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 70
Qn = caudal con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en salida
N° = número vueltas tornillo.
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 530
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 160
Qn = caudal con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en salida
N° = número vueltas tornillo.
CAUDAL DE REG. DE FLUJO UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 710
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 410
Qn = caudal con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en salida
N° = número vueltas tornillo.
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 2570
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 1330
Qn = caudal con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en salida
N° = número vueltas tornillo.
CAUDAL DE REG. DE FLUJO UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES