Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas Serie PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO
CATÁLOGO
2
630
/7.07.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas de regulación de caudal
Serie PSCU, PMCU, PSVU, PMVU,
PSCO, PMCO
Válvulas de control de caudal unidireccionales y bidireccionales
Reguladores de flujo con banjo en tecnopolímero
Conexiones G1/8, G1/4, G3/8
Estos reguladores de flujo unidireccionales y bidireccionales han sido diseñados lo mas
pequeños posible para ser montados directamente en válvulas o cilindros.
La gran variedad de conexiones ajustables hace posible de completar el regulador con el
sistema más conveniente en relación con la manguera disponible.
Todos los modelos son suministrados completos con reguladores de flujo banjo.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de aguja
Grupo válvula
regulador unidireccional y bidireccional
Materiales
cuerpo, tornillo de regulación, collarín y inserto = latón - banjo y regulador = tecnopolímero - juntas = NBR
Sujeción
mediante rosca macho
Conexiones
G1/8 - G1/4 - G3/8
Instalación
en cualquier posición
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 60°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo
1 ÷ 10 bar
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
ver gráfico
Diámetro nominal
G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm - G3/8 = 7 mm
Fluido
aire filtrado
1...,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643 645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,...1056