Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
629
/7.05.08
2
CONTROL
Regulador de descarga silenciado Mod. SCO + 2905
La válvula de regulación de caudal Mod. SCO y
el silenciador Mod. 2905 están suministrados por
separado.
Para más información sobre el silenciador ver
página 2/9.05.04.
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
S
SW
SCO 602-M5+2905 M5
M5
3.5
21.5
5.5
8
SCO 604-1/8+2905 1/8
G1/8
5
31.5
12.5
12
SCO 606-1/4+2905 1/4
G1/4
6
32.5
12.5
15
Regulador de descarga con silenciador Serie RSW
Conexiones G1/8, G1/4 y G1/2
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C
D
SW
Q* (Nl/min)
RSW 1/8
G1/8
13
22
6
12
410
RSW 1/4
G1/4
16
27
8
16
650
RSW 1/2
G1/2
26
35
11
26
1590
* Registrado a 6 bar, flujo libre y
máxima apertura de tornillo
1...,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642 644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,...1056