Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas Serie PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO
CATÁLOGO
2
632
/7.07.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 70
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 33
Qn = caudal con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en salida
N° = número vueltas tornillo
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 200
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 70
Qn = caudal con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en salida
N° = número vueltas tornillo
CAUDAL DE REG. DE FLUJO UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 530
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 160
Qn = caudal con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en salida
N° = número vueltas tornillo
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 710
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 410
Qn = caudal con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en salida
N° = número vueltas tornillo
CAUDAL DE REG. DE FLUJO UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES
1...,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645 647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,...1056