Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Interruptores electrónicos de vacío SWM
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
657
/8.10.03
2
CONTROL
Mod.
SWM-VA0-M5
SWM-VA0-T6
SWM-VD6-M5
SWM-VD6-T6
Fluido
Gases no agresivos, aire seco,
sin lubricación.
Gases no agresivos, aire seco,
sin lubricación.
Gases no agresivos, aire seco,
sin lubricación.
Gases no agresivos, aire seco,
sin lubricación.
Rango de medición
-1 ÷ 0 bar
-1 ÷ 0 bar
-1 ÷ 0 bar
-1 ÷ 0 bar
Máxima
sobrepresión [bar]
5
5
5
5
Precisión
± 1% rango de medición
± 1% rango de medición
± 1% rango de medición
± 1% rango de medición
Histéresis
-
-
Fijo: ca.20 mbar
Fijo: ca.20 mbar
Señal de salida
Analógico: 1...5 V
Analógico: 1...5 V
Digital
Digital
Corriente máx
de salida [mA]
-
-
60
60
Punto de conmutación
-
-
-600 mbar
-600 mbar
Indicación
-
-
LED
LED
Conexión eléctrica
Cable
Cable
Cable
Cable
Tensión
10-24V-DC
10-24V-DC
10-24V-DC
10-24V-DC
Protección IP
IP 40
IP 40
IP 40
IP 40
Efecto de temperatura
± 3% rango de medición
± 3% rango de medición
± 3% rango de medición
± 3% rango de medición
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
Peso [g]
75
75
75
75
DATOS TÉCNICOS
1...,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670 672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,...1056