Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Servo válvulas Serie LR - Control de caudal
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
703
/15.15.01
2
CONTROL
Servo válvulas Serie LR
Control de caudal - LRWA2
Servo válvulas 3/3 vías para el control de caudal
Las servo válvulas LRWA2-34 y
LRWA2-36 son de accionamiento
directo 3/3-vias con corredera rotativa
patentada y control de posición de
circuito electrónico cerrado.
Diseño de tipo cartucho para una
reducción del espacio y del coste en
producciones en serie.
Las válvulas están preparadas para
ser montadas en gabinetes sobre un
riel DIN. Dos clips de fijación rápida
permiten a la válvula ser instalada en el
riel DIN de 35mm, sin ningún tornillo.
»
»
Corredera rotatoria
patentada, contacto
metal-metal
»
»
Dimensiones reducidas
con alto rango de caudal
»
»
Control electrónico:
dosificación exacta en
pérdida a baja potencia
»
»
Electrónica integrada,
lista para conectar
»
»
Función 3-vías con tamaño
nominal 4 mm o 6 mm
»
»
Montaje de gabinete
en riel-DIN
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Fuente de alimentación
24 VDC +/- 10%, estabilizado, max. 0,8 A
Valor específico de entrada
+/- 10V vs. 100 kohm; 0-10V vs. 100 kohm; 0-20mA vs. 500 ohm
Histerésis
ca. 1% FS relacionados con la posición de la corredera
Linearidad
ca. 1% FS relacionados con la posición de la corredera
Límite de frecuencia (-3dB,-90°) a +/-100% espec. val.: aprox. 70 Hz; a +/- 50% espec. val.: aprox. 110 Hz
Tiempo de conmutación
0 a 100%: aprox. 5 ms; +/- 100%: aprox. 7 ms
Rango de temperatura
0 a 50° C
Humedad relativa del aire
max. 90%
Dirección de montaje
cualquiera
Peso del cartucho
aprox. 0,700 kg
Caudal máximo
(completamente abierto)
6 bar a 0 bar 700 Nl/min (LRWA2-34); 1100 Nl/min (LRWA2-36)
6 bar a 5 bar 450 Nl/min (LRWA2-34); 690 Nl/min (LRWA2-36)
Fluido
aire limpio, lubricado o sin lubricar, 5 μm filtrado
Presión de trabajo
-0,9 / 10 bar
Fuga
< 1% del caudal máximo
1...,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716 718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,...1056