Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Válvulas de apertura progresiva Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
757
/1.40.01
3
TRATAMIENTO
Válvulas de apertura progresiva
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Las válvulas de apertura progresiva permiten un incremento gradual de la presión en
el sistema neumático. La presión incrementa suavemente de acuerdo a las normas
establecidas hasta que alcance la mitad del valor establecido, entonces este incrementa
rápidamente. El cabezal de la válvula cambia suavemente y con seguridad a la posición
de abierto para prevenir movimientos bruscos y peligrosos de los componentes
neumáticos en el sistema.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalación, espacio y costos. En la
website
(ver Configuradores) está disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solución más apropiada para cada
aplicación, seleccionando componentes
individuales o por configuración de
ensamble de FRLs.
»
»
Función de seguridad
para mantener la
secuencia de comandos
»
»
Apertura de la vía de
aire principal cerca al
50% del valor de la
presión de entrada
»
»
Interruptores de presión
disponibles bajo pedido
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
modular, compato, de obturador
Materiales
ver TABLA DE MATERIALES (pág. 3/1.40.02)
Conexiones
MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Montaje
en línea
montaje a pared (a través de sujetadores)
Temperatura de operación
-5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Presión de operación
2 ÷ 10 bar
Caudal nominal (6 bar con ∆P 1 bar) MX2: 5800 l/min (G1/2, G3/4)
MX2: 4500 l/min (G3/8)
MX3: 8500 l/min
Fluido
aire comprimido
Novedad
1...,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770 772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,...1056