Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas de apertura progresiva Serie MX
CATÁLOGO
3
758
/1.40.02
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MX
SERIE
2
TAMAÑO:
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8
CONEXIONES:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
AV
VALVULA DE APERTURA PROGRESIVA
LH
DIRECCION DE FLUJO:
= de derecha a izquierda (estándar)
LH = de izquierda a derecha
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección “Ensamble de FRL Serie MX” (pág. 3/1.50.01).
MX 2
-
3/8
-
AV
-
LH
PARTES
MATERIALES
1 = Cuerpo
Aluminio
2 = Cubierta
Poliacetal
3 = Soporte conexión válvula
Poliacetal
4 = Resorte inferior
Acero inoxidable
Juntas
NBR
Válvulas de apertura progresiva Serie MX - materiales
Novedad