Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Descargas para Serie MX, MC y N
CATÁLOGO
3
846
/5.10.03
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Descarga de despresurización (Tipo: 4)
La descarga de depresurización permite la
remoción rápida de condensado a cada consumo
de aire del sistema. Una gota de presión de 0.1
bar es suficiente para obtener el descargo de una
cantidad pequeña. de aire o condensado presente
al fondo del depósito, después de que la descarga
está cerrada.
Utilizada en la Serie MC G1/4 y Serie N G1/8 y
G1/4 sólo con vaso normal (2).
Descarga de despresurización, protegida (Tipo: 5)
La descarga de despresurización protegida permite
la remoción rápida de condensado a cada consumo
aire del sistema. Una gota de presión de 0.1 bar es
suficiente para obtener el descargo de una cantidad
pequeña. de aire o condensado presente al fondo
del depósito, después de que la descarga está
cerrada. Utilizada en la Serie MC G1/4, G3/8
y G1/2 y Serie N G1/8 y G1/4 sólo con vaso normal
(2).
Conexión 1/8 (sin descarga) (Tipo: 8)
La versión con conexión G1/8 permite de artículos
externos al cuenco a través del agujero de 3mm y
un puerto enhebrado G1/8.
Utilizada en la Serie MC por tamaños G1/4, G3/8 y
G1/2 y Serie N tamaños G1/8 y G1/4.
1...,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859 861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,...1056