Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Accesorios para tratamiento aire
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
843
/5.07.08
3
TRATAMIENTO
Tornillos Serie MC (kit G) - para ensamblar 2 cuerpos tipo “M”
El suministro MC1-VMD incluye: n° 4 tornillos
M4X10; n° 4 espaciadores; n° 2 O-ring 2068.
El suministro MC2-VMD incluye: n° 4 tornillos
M5X12; n° 4 espaciadores; n° 2 O-ring 3100.
Materiales: tornillos de acero galvanizado,
espaciadores de latón y O-ring de NBR.
Mod.
A
B
tamaño
MC1-VMD
10
M4
1
*
MC2-VMD
12
M5
2
*
* Vér ejemplo de ensamblaje en
la página 3/2.45.03.
Escuadra de montaje F-L Serie N (para N204)
El suministro incluye:
n° 1 escuadra
n° 2 tornillos M5X6
Materiales: escuadra y tornillos de acero
galvanizado.
Mod.
N204-ST
O-ring para ensamblaje Serie MC - MX
Mod.
O-ring
Para ensamblaje
458-33/1
OR 2068
MC104
80-26-11/4T
OR 3100
MC238 - MC202
*
160-39-11/19
OR 3125
MX2
C401-F33
OR 3150
MX3
* sólo recambio
1...,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856 858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,...1056