4
>
Conexiones
4 / 1
Racores super-rápidos
Sección
Pág
Serie 6000
Racores super-rápidos
4/1.05
849
para tubos de plástico
Diámetros externos de tubería: 3,
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Conexiones roscadas: métricas (M3, M5, M6, M7),
cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4),
cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Serie 7000
Racores super-rápidos
4/1.10
870
Compact™ micro en tecnopolímero
Diámetros externos de tubería: 4 - 6 - 8 - 10 -
12 - 16 mm
Conexiones roscadas: métricas (M5, M7),
cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
Serie 8000
Racores super-rápidos
4/1.15
882
doble sujeción
Diámetros externos de tubería: 4, 6, 8 mm
(ø 10 y 12 disponibles bajo pedido)
Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8 - G1/4)
Serie X6000
Racores super-rápidos
4/1.25
885
en Acero Inoxidable 316L
Diámetros externos de la tubería: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Conexiones roscadas: cilíndricas [BSP]
(G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
cónicas [BSPT] (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
4
CONEXIONES
1...,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860 862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,...1056