Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Descargas para Serie MX, MC y N
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
845
/5.10.02
3
TRATAMIENTO
Descarga manual - semiautomática (Tipo: 0 y 1)
La versión de descarga
semiautomática funciona de
la siguente manera: 1) con el
elemento de manobria colocado en
el sentido de las agujas del reloj,
cada vez que la presión cae debajo
de 0.3 bar, la condensación se
liberará; al restablecer la presión,
la descarga cerrará de nuevo. 2) la
descarga se puede llevar a cabo
manualmente; cuando el uenco se
presuriza, el mecanismo operador
se empuja hacia arriba.
Para detener la descarga de condensado, el mecanismo operador debe ser cerrado en el
sentido de las agujas del reloj hasta que cierre completamente la descarga.
Utilizada en la Serie MC G1/4, G3/8 y G1/2 y Serie N G1/8 y G1/4.
Descarga automática (Tipo: 3)
En el modelo de descarga
automática las descargas de cada
momento se realizarán cuando se
llegue al nivel máximo permitido
por el ajuste. Utilizada en la Serie
MC por tamaños G3/8 y G1/2.