Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
4
Verschraubungszubehör Sprint Serie S2000
VERBINDEN >
KATALOG
>
Version 8.8
/4.05.02
4
VERBINDEN
Doppelnippel Mod. S2500
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A
H
L
SW
Gewicht (g)
S2500 1/8
R1/8
7,5
19,5
12
8
S2500 1/4
R1/4
11
27
14
15
S2500 3/8
R3/8
11,5
28
17
21
S2500 1/2
R1/2
14
33,5
22
39
Reduziernippel Mod. S2530
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A
B
H
L
SW Gewicht (g)
S2530 1/4-1/8 R1/4
G1/8
11
16
14
9
S2530 3/8-1/8 R3/8
G1/8
11,5
16,5
17
16
S2530 1/2-1/8 R1/2
G1/8
14
19,5
22
13
S2530 3/8-1/4 R3/8
G1/4
11,5
16,5
17
33
S2530 1/2-1/4 R1/2
G1/4
14
19,5
22
32
S2530 1/2-3/8 R1/2
G3/8
14
19,5
22
22
Reduziernippel Mod. S2520
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A
B
H
L
SW Gewicht (g)
S2520 1/8-1/8 R1/8
G1/8
7,5
17,5
13
11
S2520 1/8-1/4 R1/8
G1/4
7,5
19
17
15
S2520 1/8-3/8 R1/8
G3/8
7,5
20
20
19
S2520 1/4-1/4 R1/4
G1/4
11
22,5
17
17
S2520 1/4-3/8 R1/4
G3/8
11
23,5
20
33
S2520 1/4-1/2 R1/4
G1/2
11
27,5
24
34
S2520 3/8-3/8 R3/8
G3/8
11,5
24
20
36
S2520 3/8-1/2 R3/8
G1/2
11,5
28
24
56
S2520 1/2-1/2 R1/2
G1/2
14
30,5
24
41




