Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1190 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1190 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Flachsauggreifer (oval) Serie VTOF

KATALOG

5

/1.10.02

5

>

Version 8.8

VAKUUM >

VAKUUM

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

Mod./Durchmesser

Saugkraft (N)

Int. Volumen (cm³)

Min. Werkstückradius (mm)

empfohlener Schlauchdurchmesser innen (mm)

VTOF-0070-035

1

0,019

3

2

VTOF-0150-050

3,1

0,036

5

2

VTOF-0180-060

4,5

0,058

7

2

VTOF-0300-100

12,2

0,28

10

4

VTOF-0450-150

28,2

0,98

18

6

VTOF-0600-200

50,1

2,3

25

6

MODELLBEZEICHNUNG

VT O F -

0070-035

N -

M3

M

VT

SERIE

O

FORM

O = oval

F

AUSFÜHRUNG

F = flach

0070-035

ABMESSUNGEN

0070- 035 = 7,0 x 3,5 mm

0150-050 = 15,0 x 5,0 mm

0180-060 = 18,0 x 6,0 mm

0300-100 = 30,0 x 10,0 mm

0450-150 = 45,0 x 15,0 mm

0600-200 = 60,0 x 20,0 mm

N

WERKSTOFFE

N = NBR

S = Silikon

M3

GEWINDEGRÖSSE

M3 = M3

M5 = M5

1/8 = G1/8”

1/4 = G1/4”

M

GEWINDE

M = Aussengewinde

F = Innengewinde