Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
5
Flachsauggreifer (oval) Serie VTOF
VAKUUM >
KATALOG
>
Version 8.8
/1.10.01
5
VAKUUM
Flachsauggreifer (oval)
Serie VTOF
Flachsauggreifer in NBR oder Silikon, aufgrund der ovalen Form für
Handhabung von schmalen und langen Werkstücken einsetzbar.
Durchmesser von 7x3,5 - 60x20 mm, Gewindegrösse M3, M5, G1/8”,
G1/4”, Innen- und Aussengewinde.
Die ovalen Flachsauggreifer der Serie
VTOF sind sehr robust und
abnutzungsarm.
Die Anschlussnippel sind direkt
in das Gummiformteil eingebracht.
Grösser 30x10mm sind diese
Sauggreifer zusätzlich mit einem Clip
ausgestattet, der ihr Verdrehen während
der Bewegung verhindert.
Diese Sauggreifer können als
Verschleissteile ohne Nippel bestellt
werden.
Anwendungshinweise
- Bewegen von schmalen Werkstücken
mit kleiner, unebener Saugzone:
Platten, extrudierte Profile,
Kunststoffteile, etc.
- Bewegen von Rahmenelementen wie
beispielsweise Türen, Fenster, etc.
- Für hohe Temperaturen sind die
Sauggreifer aus Silikon verfügbar
»
»
Kompaktes Design
mit Sicherung gegen
Verdrehen, auch für
schnellere Bewegungen
»
»
Optimierte Bauform mit
reduziertem Eigenvolumen,
welches schnelle Taktzeiten
ermöglicht und/oder zur
Verwendung von kleineren
Vakuum-Erzeugern
»
»
Hohe Saugkraft bei
geringen Abmessungen
»
»
Stützflächen auf der
Unterseite zur Vorbeugung
gegen bleibende Verformung
»
»
Ab Grösse 30x10mm
zusätzliche Sicherung mit
einer Zweiohrklemme gegen
unbeabsichtigtes Verdrehen
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Beschreibung
Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VTOF und Anschlussnippel
Bauart
- Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert
- Grösse 30x10 mm und grösser mit Klemme gegen unbeabsichtigtes Verdrehen
Wartung
Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen
Umgebungstemperatur NBR: -30°C ÷ +120°C (Haltezeit <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (Dauerbelastung)
SILIKON: -50°C ÷ +220°C (Haltezeit <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (Dauerbelastung)




