本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.20.06
1
气动执行元件
气动执行元件
> 97
系列不锈钢气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
140
97
系列不锈钢气缸
- F
型
New
后端盖凹形耳轴型
尺寸表
Ø ØA AM ØB2 CB CX EE
KK
PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1+ L2+ L3+ L LU XD+ UB
32
12 22 36 14 10 G1/8 M10x1.25 31
17
6
10 23 18 151 133 76 13
9 142 34
40
16 24 45 16 12 G1/4 M12x1.25 38
19
7
13 27 22 170 148 81 16 10 160 40
50
20 32 55 21 16 G1/4 M16x1.5 40.5 24
8
17 33 28.5 182 153.5 82 16.5 12 170 45
63
20 32 68 21 16 G3/8 M16x1.5 48
24
8
17 40 31.5 202 170.5 95 21 12 190 51
+ =
增加行程
97
系列不锈钢气缸
- A
型
New
前端盖耳轴销型
尺寸表
Ø ØA AM ØB2 EE
KK
SW SW1 KW1 SW2 U1 WH L1+ L2+ L3+ LU XG TD TL UT
32
12 22
36 G1/8 M10x1.25
8
17
6
10
23
9
120 111
76
9
27 10 7
58
40
16 24
45 G1/4 M12x1.25
8
19
7
13
27 13 135 122
81 12 33 12 9
71
50
20 32
55 G1/4 M16x1.5
8
24
8
17
33 18 143 125
82 12 40 14 9
81
63
20 32
68 G3/8 M16x1.5
12
24
8
17
40 22.5 158 135.5 95 13 45 16 12 104
+ =
增加行程