气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 97
系列不锈钢气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/3.20.09
143
G-90...
型叉形杆端接头
ISO 8140
材料:不锈钢(
303
)
尺寸表
型号
Ø
ØCK
LE
CM
CL
ER
CE
KK
B
ØB1
G-90-25-32
32
10
20
10
20
12
40
M10x1.25
26
18
G-90-40
40
12
24
12
24
14
48
M12x1.25
31
20
G-90-50-63
50 - 63
16
32
16
32
19
64
M16x1.5
39
26
GA-90...
型球面杆端接头
ISO 8139
材料:不锈钢(
304
)
尺寸表
型号
Ø
ØCN
U
EN
ER
AX
CE
KK
ØT
Z
SW
GA-90-32
32
10
10.5
14
14
20
43
M10x1.25
15
6.5
17
GA-90-40
40
12
12
16
16
22
50
M12x1.25
17.5
6.5
19
GA-90-50-63
50 - 63
16
15
21
21
28
64
M16x1.5
22
7.5
22
U-90...
型杆端锁紧螺母
ISO 4035
材料:不锈钢(
304
)
尺寸表
型号
Ø
D
m
SW
U-90-25-32
32
M10x1.25
6
17
U-90-40
40
M12x1.25
7
19
U-90-63
50 - 63
M16x1.5
8
24