产品综合样本 release 8.5 - page 217

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.20.08
1
气动执行元件
气动执行元件
> ARP
系列旋转驱动器
产品综合样本
> 8.5
版本
尺寸表
ISO
法兰
d2 f8
d3
d4
h1 max
h2 min
安装孔的数目
F03
25
36
M5
3
8
4
F04
30
42
M5
3
8
4
F05
35
50
M6
3
9
4
F07
55
70
M8
3
12
4
F10
70
102
M10
3
15
4
F12
85
125
M12
3
18
4
F14
100
140
M16
4
24
4
F16
130
165
M20
5
30
4
F25
200
254
M16
5
24
8
法兰接口尺寸
符合
ISO 5211
标准
200
1...,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,...1064
Powered by FlippingBook