产品综合样本 release 8.5 - page 276

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 52
系列无杆气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.10.04
1.
调节无杆气缸端盖上的缓冲螺钉,可调节气缸在行程终端运行
的平稳度
2.
当曲线中的值不能满足要求时,可使用外部缓冲器。外部缓冲
器的位置应置于相关撞击质量的中心
3.
上图曲线适合于气缸水平放置
负载修正系数(负载见
1/8.10.03
页)
速度
-
系数
0.2 m/s - 1
0.3 m/s - 0.75
0.4 m/s - 0.5
0.5 m/s - 0.4
0.75 m/s - 0.27
1 m/s - 0.2
挠度
0.5 mm
上图为当外部施加一个负载,最大挠度为
0.5 mm
的情况下绘制
的。曲线图表明:处于支承状态时,在已定挠度范围内,二个脚
架之间的最大距离。
挠度
1 mm
上图是当外部施加一个负载,最大挠度为
1 mm
的情况下绘制的。
曲线图表明:处于支承状态时,在已定挠度范围内,二个脚架之
间的最大距离。
终端缓冲曲线图
脚架间的距离与负载之间的关系
259
1...,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275 277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,...1064
Powered by FlippingBook