本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.10.03
1
气动执行元件
气动执行元件
> 52
系列无杆气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
复合负载
当有多个负载和力矩同时施加于
无杆气缸时,应按下列公式计算
: L / L
(max) + Ls / Ls (max) + M / M (max) +
Ms / Ms (max) + Mv / Mv (Max) ≤ 1
。
-
对于基本型:负载和力矩值指的是通
过缸筒中心。
-
对于滑动轴承型和滚动轴承型:负载
和力矩值指的是导轨的中心点。
以上型号均需确保固定表面的最
大平面度为
0.1
。
负载和力矩值指的是气缸运行速
度是在如下条件:
-
基本型和滑动轴承型:
≤ 0.2 m/s,
-
滚动轴承型:
≤ 2 m/s
。
-
当基本型和滑动轴承型的运行速度超
过
0.2 m/s
时,负载和力矩值应乘以
小于
1
的负载修正系数,见
1/8.10.04
页。
复合负载
当有多个负载和力矩同时施加于
无杆气缸时,应按下列公式计算
: L / L
(max) + Ls / Ls (max) + M / M (max) +
Ms / Ms (max) + Mv / Mv (Max) ≤ 1
。
-
对于基本型:负载和力矩值指的是通
过缸筒中心。
-
对于滑动轴承型和滚动轴承型:负载
和力矩值指的是导轨的中心点。
以上型号均需确保固定表面的最
大平面度为
0.1
。
负载和力矩值指的是气缸运行速
度是在如下条件:
-
基本型和滑动轴承型:
≤ 0.2 m/s,
-
滚动轴承型:
≤ 2 m/s
。
-
当基本型和滑动轴承型的运行速度超
过
0.2 m/s
时,负载和力矩值应乘以
小于
1
的负载修正系数,见
1/8.10.04
页。
型号
L Max ( N )
Ls Max ( N )
M Max ( Nm )
Ms Max ( Nm )
Mv Max ( Nm )
0
行程时的质量(
kg
) 每
100 mm
行程的附加质量(
kg
)
52M2P25A - 52M8P25A
270
-
13
2.5
11
0.88
0.30
52M2C25A - 52M8C25A
270
-
8
2
7
0.62
0.30
52G2P25A - 52G8P25A
580
580
23
10
23
1.31
0.30
52G2C25A - 52G8C25A
340
340
9
5
9
0.88
0.30
52R2P25A - 52R8P25A
850
1300
65
35
105
1.97
0.42
52R2C25A - 52R8C25A
850
1300
29
35
64
1.33
0.42
52M2P32A - 52M8P32A
300
-
30
3
24
1.40
0.39
52M2C32A - 52M8C32A
300
-
15
3
12
0.96
0.39
52G2P32A - 52G8P32A
850
850
33
15
33
2.09
0.39
52G2C32A - 52G8C32A
460
460
14
6.5
14
1.35
0.39
52R2P32A - 52R8P32A
900
1500
79
40
125
2.96
0.48
52R2C32A - 52R8C32A
900
1500
36
40
76
1.91
0.48
型号
L Max ( N )
Ls Max ( N )
M Max ( Nm )
Ms Max ( Nm )
Mv Max ( Nm )
0
行程时的质量(
kg
) 每
100 mm
行程的附加质量(
kg
)
52M2P40A - 52M8P40A
650
-
60
4
54
2.41
0.52
52M2C40A - 52M8C40A
650
-
30
4
27
1.65
0.52
52G2P40A - 52G8P40A
1120
1120
60
25
60
3.58
0.52
52G2C40A - 52G8C40A
600
600
25
11
25
2.30
0.52
52R2P40A - 52R8P40A
1200
2000
190
67
118
5.89
0.74
52R2C40A - 52R8C40A
1200
2000
85
67
72
3.84
0.74
52M2P50A - 52M8P50A
800
-
80
17
74
5.30
0.96
52M2C50A - 52M8C50A
800
-
38
17
32
3.50
0.96
52G2P50A - 52G8P50A
1550
1500
200
70
200
7.28
0.96
52G2C50A - 52G8C50A
820
800
60
40
60
4.63
0.96
52M2P63A - 52M8P63A
1400
-
110
17
100
8.10
1.32
52M2C63A - 52M8C63A
1400
-
50
17
48
5.40
1.32
52G2P63A - 52G8P63A
2200
2000
300
102
300
11.02
1.32
52G2C63A - 52G8C63A
1100
1100
105
56
105
7.10
1.32
许用负载和力矩表(缸径
25
和
32
)
许用负载和力矩表(缸径
40
、
50
和
63
)
258