产品综合样本 release 8.5 - page 274

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 52
系列无杆气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.10.02
52
系列
M
类型
M
=
基本型
G =
滑动轴承型
R =
滚动轴承型(仅限缸径
25 - 32 - 40
2
工作方式
2
=
双作用,可调气缓冲,两端双向进(出)气
8 =
双作用,可调气缓冲,一端双向进(出)气
机能图符号
CDSS
CDSS
P
材料
P
=
阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,标准滑座
C =
阳极氧化铝型材缸筒,聚氨酯及丁腈橡胶密封件,短滑座
40
缸径
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40
= 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A
安装方式
A
=
标准型(无附件)
0500
行程(
mm
52
系列无杆气缸代号
52
M
2
P
40
A
0500
257
1...,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,...1064
Powered by FlippingBook