产品综合样本 release 8.5 - page 284

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 52
系列无杆气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/8.10.12
BH-52...
BL-52...
型中间支架
无杆气缸可以不用脚架,只用二个中间支架进行安装。如果需要安装在
X
Y
两个侧面上,请使用
BL-52-32
型中间支架(仅限
32
缸径)。
尺寸表
型号
Ø
B1
B2
B3
B4
B5
Ø B6
BH-52-25
25
70
8
18.5
35
60
5.5
BH-52-32
32
85
10
18.5
40
73
6.5
BL-52-32
32
85
10
18.5
40
73
6.5
BH-52-40
40
105
10
18.5
40
90.5
9
BH-52-50
50
138
15
30
70
120
11
BH-52-63
63
154
15
36
70
136
11
注:
1
个中间支架和
4
个螺
钉一起配套供应。
CF-52...
型自动补偿适配器
无杆气缸主要承受沿活塞移动方向的轴向负载,其他方向能承受的负载和力矩都很小。如果无杆气缸承受
较大的其他方向的负载或力矩时,建议采用
CF-52...
型自动补偿适配器。
CF-52...
型自动补偿适配器仅适用于
52M2P...
型、
52M2C...
型、
52M8P...
型和
52M8C...
型等无杆气缸。
尺寸表
型号
Ø
A
X
B
Y
D
I
F
G
H
K
Ø L
M
CF-52-25-32
25
74
1
±8
12
0.8
8
54
40
20
80
66
6.5
M6
CF-52-25-32
32
82
0.5
±6
12
0.8
8
54
40
20
80
66
6.5
M6
CF-52-40
40
94.5
0.5
±6
12
0.8
8
54
40
20
80
66
6.5
M6
CF-52-50-63
50
130.5
0.5
±5
24
0.8
11
80
51
23
122
102
9
M8
CF-52-50-63
63
146
0.5
±4.5
24
0.8
11
80
51
23
122
102
9
M8
注:
1
个自动补偿适配器和
1
个销、
2
个支架、
2
个卡
簧一起配套供应。
267
1...,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,...1064
Powered by FlippingBook