产品综合样本 release 8.5 - page 285

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/9.05.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> CST, CSV
CSH
系列磁性接近开关
产品综合样本
> 8.5
版本
CST, CSV
CSH
系列磁性接近开关
簧片式,电子式
CST, CSV
CSH
系列磁性接近开关
可以指示磁传气缸的活塞位置。当磁性接近开关
内部的触点被气缸活塞磁铁形成的磁场所激励时,磁性接近开关便组成一个电路,并且输
出电信号,传送给电磁阀或
PLC
,同时黄色的发光二极管(
LED
)点亮。
两种不同类型的磁性接近开关可供选择:簧片式和电子式。簧片式磁性接近开关即机
械式,适合大多数的应用;电子式可使用在开关动作频繁或有剧烈晃动的情况下。
综合参数
»
可装于不同类型磁传气缸上
»
CST, CSV, CSH
三种形式,满
足所有磁传气缸
»
可供带或不带
M8
连接插头
型号
CST-... / CSV-... / CSH-...
工作方式
簧片式,电子式
输出形式
二线制,三线制(
PNP
NPN *
触点形式
NO
(常开),
NC *
(常闭)
电压
见相关型号技术参数
最大电流
见相关型号技术参数
最大负载
簧片式
8W DC / 10VA AC
电子式
6W DC
防护等级
IP 67
材料
环氧树脂封装基体,
PVC
PUR
塑料护套多芯导线
安装方式
直接安装在缸筒上相应的槽内或通过固定架安装
信号显示
黄色发光二极管(
LED
电气保护
见相关型号技术参数
动作时间
簧片式小于
1.8 ms
电子式小于
1 ms
工作温度
-10 ÷ 80°C
电持续性
簧片式
10,000,000
循环
电子式
10,000,000,000
循环
电气连接
2x0.14
导线(
2m
3x0.14
导线(
2m
M8
插头(导线长
0.3 m
*
三线制(
NPN
)或常闭(
NC
)形式的磁性接近开关可按要求特殊供货
268
1...,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284 286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,...1064
Powered by FlippingBook