产品综合样本 release 8.5 - page 322

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> L
系列气液增力缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.20.01
结构形式
串联式,并联式,分体式(关于分体式,请咨询我们的销售工程师)
工作方式
气动快进
/
液压增力
/
气动快回
材料
钢制缸筒及端盖,丁腈橡胶及聚氨酯密封件
安装方式
利用前端盖上内螺纹安装
行程
标准总行程、力行程见相关表格,也可按用户需要
液压介质
SHELL TELLUS ST032
,也可按用户需要使用食品级液压油
公称推力
见产品代号一览表
工作压力
3 ÷ 6 bar
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
L
系列气液增力缸
是一种将压缩空气
通过内部的气液转换增压,输出较大推力
的集约化设计的完整驱动单元,采用特殊
的封装技术,使液压油与压缩空气完全隔
离,无须担心液压油本身的氧化和工件污
染的问题。
气液增力缸不需要配套液压装置,纯
气动工作,对其操作控制同普通的双作用
气缸一样简单。在需要相同的推力的情况
下,气液增力缸的外形尺寸要比气缸或液
压缸小得多,所需安装空间也最小。采用
康茂胜的气动元件可以很方便地组成气液
增力缸的控制系统。
可以根据用户需要,选购连接负载
用的匹配器、测压软管、数显压力开关、
压力表等与之相配套的辅助配件。按照所
选用的气液增力缸的结构形式和行程的不
同,气液增力缸增压杆的复位有机械弹簧
和气弹簧复位两种形式。
L
系列气液增力缸
公称推力
11
450 KN
总行程
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm
力行程
6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 40 mm
气液增力缸的结构分为
LB
串联
LC
并联
LD
分体
形式三种。串联形式的气
液增力缸其径向尺寸较小、轴向尺寸较
大,而并联形式的气液增力缸的径向尺
寸较大而轴向尺寸较小。分体形式的气
液增力缸是将工作缸与驱动缸部分分体
设计,两者用高压油管连接,适用于力
行程较大或安装空间狭小的应用场合。
气液增力缸的推力可在选定的范围
内无极可调。推力与输入气源压力成正
比例关系,可通过调节气源压力得到用
户所需的推力值。
康茂胜生产的气液增力缸均采用
世界知名品牌的密封件。由于其完美的
结构设计、合理的选材、先进的加工和
测试手段,可使其在任何位置安装与使
用。也可按用户的特殊要求,供应不锈
钢缸筒、端盖及拉杆的气液增力缸和灌
装食品级液压油的气液增力缸。
综合参数
»
低能耗
»
自适应性(遇到负载开始出力)
»
任意方向、角度安装和使用
»
公称推力在选定的范围内无级
可调
»
冲击振动小
»
快速软到位和复位(快速行程
为低压、快速)
»
工作频率较高
»
无油污及噪声污染(纯气控操
作)
气液增力缸特别适用于压制、压
配、压切(制革)、冲孔、冲裁、铆接
夹紧和打字等设备。
1
气液增力缸的活塞杆不能承受径向
载荷,建议移动负载上安装导向装置,
并在活塞杆与负载的连接处安装匹配
器,以消除可能作用在活塞杆上的径向
力。
2
不同公称推力、不同结构形式的气
液增力缸,所能制作的最大总行程和力
行程不同。公称推力、总行程和力行程
之间也需合理搭配,并非随意选用。
3
气液增力缸在完成力行程之后,必
须限制其工作活塞的位移。在压制、铆
接和夹紧等加工中不需特殊机械限位装
置,而在冲孔、冲裁等加工中必须加装
机械限位装置或在气液增力缸中选配旁
路释放器。
305
1...,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321 323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,...1064
Powered by FlippingBook