产品综合样本 release 8.5 - page 319

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.15.02
1
气动执行元件
气动执行元件
> SA
系列缓冲器
产品综合样本
> 8.5
版本
SA
系列
0806
规格
/
行程
0806
=
规格
M8 x 1 /
行程
6 mm
1007 =
规格
M10 x 1 /
行程
7 mm
1210 =
规格
M12 x 1 /
行程
10 mm
1412 =
规格
M14 x 1.5 /
行程
12 mm
2015 =
规格
M20 x 1.5 /
行程
15 mm
2525 =
规格
M25 x 1.5 /
行程
25 mm
2725 =
规格
M27 x 1.5 /
行程
25 mm
类型
=
标准型,带撞击头
W =
不带撞击头(需特殊供货)
SA
系列缓冲器代号
SA
-
2015
302
1...,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318 320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,...1064
Powered by FlippingBook