本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.10.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> RL
系列杆锁紧装置
产品综合样本
> 8.5
版本
RL
系列杆端锁紧装置
适用缸径
20
和
25
尺寸表
型号
缸径
D
A
D1
H
L
L1
L2
L3
L4
L5
L6
RLC-24-20
20
8
20
38
21
40
58
35
23
12
24
40
RLC-24-25
25
10
20
38
21
40
58
35
23
12
24
40
RL
系列杆端锁紧装置
适用缸径
32
至
125
尺寸表
型号
缸径
D D1 D2 D3
G L1 L2 L3 L4 L5 L6
L7
L8
A M H H1
Z
RLC-41-32
32 12 30.5 35 25 M5
58 48 10 8 13 20.5 34
45 32.5 M6 25.5 46.5 M6X20
RLC-41-40
40 16 35
40 28 G1/8 65 55 10 8 13 22.5 38
50
38
M6
30
53
M6X20
RLC-41-50
50 20 40
50 35 G1/8 82 70 12 15 16 29.5 48
60 46.5 M8
36
64
M8X30
RLC-41-63
63 20 45
60 38 G1/8 82 70 12 15 16 29.5 49.5 70 56.5 M8
40
75
M8X30
RLC-41-80
80 25 45
80 48 G1/8 110 90 20 18 20 35
61
90
72 M10 50
95
M10X35
RLC-41-100
100 25 55 100 58 G1/8 115 100 15 18 20 39
69 105 89 M10 58 110.5 M10X35
RLC-41-125
125 32 60 130 65 G1/8 167 122 45 22 30 51 86.5 140 110 M12 80
150 M12X40
300