产品综合样本 release 8.5 - page 318

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> SA
系列缓冲器
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.15.01
SA
系列缓冲器
M8x1, M10x1, M12x1, M14x1.5, M20x1.5, M25x1.5, M27x1.5
自动补偿式
SA
系列缓冲器
是一种自动补偿式液压缓冲器,它可使运动物体突然停止时撞击缓冲
器,通过缓冲器的内部结构,使动能转化为热能,吸收了冲击能,实现最佳线性软停止状
态。
SA
系列缓冲器适用于小负载高速度或大负载低速度的不同场合,而无需任何的额外调
节。缓冲器活塞杆采用了弹簧复位,当使用限位环时,可做定位器使用。
使用
SA
系列缓冲器,有以下几点优势:
-
提高生产率
-
减少维护费用
-
减少噪音和振动
-
延长机器的使用寿命
综合参数
»
应用范围广
»
可使用限位环
»
自动补偿式
型号
SA-0806 SA-1007 SA-1210 SA-1412 SA-2015 SA-2525 SA-2725
结构形式
液压减震,自动补偿
材料
发黑钢基体,镀铬钢活塞杆,钢活塞,丁腈橡胶密封件
基体螺纹
M8x1 M10x1 M12x1 M14x1.5 M20x 1.5 M25x1.5 M27x1.5
缓冲行程
(mm)
6 7 10 12 15 25 25
每循环吸收最大能量
Et (Nm)
3 6 12 20 59 80 147
每小时吸收最大能量
Etc (Nm)
7000 12400 22500 33000 38000 60000 72000
最大撞击物当量质量
Me (kg)
6 12 22 40 120 180 270
每分钟最大循环数
80 70 40 70 45 20 10
撞击速度
v (m/s)
0.3 ÷ 2.5 0.3 ÷ 3.5 0.3 ÷ 4.0 0.3 ÷ 5.0 0.3 ÷ 5.0 0.3 ÷ 5.0 0.3 ÷ 5.0
质量
(g)
15 25 32 65 150 295 360
工作温度
-10 ÷ 80°C
301
1...,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317 319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,...1064
Powered by FlippingBook