产品综合样本 release 8.5 - page 321

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.15.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> SA
系列缓冲器
产品综合样本
> 8.5
版本
限位环
A =
设置位置
B =
行程末端
1 =
撞击物
2 =
限位环
3 =
缓冲器
4 =
固定螺母
5 =
行程
6 =
缓冲行程
尺寸表
型号
Ø A
B
C
D
E
F
SA-08SC
用于
SA-0806
10.5
14
9
M8X1
11
12.7
SA-10SC
用于
SA-1007
12
16
10
M10X1
13
14.7
SA-12SC
用于
SA-1210
14.5
20
13
M12X1
16
18.5
SA-14SC
用于
SA-1412
25.8
20
15
M14X1
19
21.9
SA-20SC
用于
SA-2015
27.8
35
20
M20X1.5
26
30
SA-25SC
用于
SA-2525
5.8
45
30
M25X1.5
32
37
SA-27SC
用于
SA-2725
20.7
65
50
M27X1.5
32
37
304
1...,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,...1064
Powered by FlippingBook