产品综合样本 release 8.5 - page 323

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.20.02
1
气动执行元件
气动执行元件
> L
系列气液增力缸
产品综合样本
> 8.5
版本
L
系列
B
类型
B
=
串联式
C =
并联式
D =
分体式
15
公称推力
01 = 11 KN
02 = 18 KN
04 = 36 KN
08 = 76 KN
15
= 134 KN
30 = 283 KN
50 = 450 KN
200
总行程
50 = 50 mm
100 = 100 mm
150 = 150 mm
200
= 200 mm
250 = 250 mm
300 = 300 mm
350 = 350 mm
400 = 400 mm
06
力行程
06
= 6 mm
09 = 9 mm
12 = 12 mm
15 = 15 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
30 = 30 mm
40 = 40 mm
CN01
特殊设计
L
系列气液增力缸代号
注:
1.
选型时请注意,力行程包括在总行程内;
2.
可按用户要求供应非上述标准总行程和力行程的气液增力缸,详细情况请询问我们的销售工程师;
3.
上述的技术参数不能简单地随意组合,用户在选型时请与我们的销售工程师及时沟通,以便随时向您提供技术支持;
4.
注油嘴(油压测压接口)为
S12
锯齿形螺纹,与康茂胜供应的测压软管及注油枪的相应接头匹配。
L
B
15
-
200
-
06
CN01
306
1...,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322 324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,...1064
Powered by FlippingBook