产品综合样本 release 8.5 - page 385

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> E
系列气控阀和电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.05.01
E
系列气控阀和电磁阀
二位五通(单稳,双稳),三位五通(中封,中泄,中压)
规格
10.5
管式连接或板式连接
E
系列气控阀和电磁阀
具有流量大、
体积小的特点,规格
10.5 mm
该系列气控阀和电磁阀有两种阀体
形式:管式连接和板式连接。管式连接
的阀可单独使用,也可以安装于气路板
上成组使用;板式连接的阀需选配单阀
座或气路板成组使用。
注:
电磁阀用插座需单独订购。
综合参数
结构形式
滑阀型
阀位机能
二位五通,三位五通
[
中封,中泄,中压
]
材料
铝阀体、阀芯和气路板,工程塑料端盖,丁腈橡胶密封件
接口
M5
工作温度
0 ÷ 50°C
介质
经过滤的压缩空气(过滤精度
5 μm
或更小),无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
电压
见代号一览
电压允差
± 10%
功率消耗
1 W
绝缘等级
F
防护等级
IP50
364
1...,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384 386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,...1064
Powered by FlippingBook