产品综合样本 release 8.5 - page 53

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.20.07
1
气动执行元件
气动执行元件
> 60
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
60
系列带中部耳轴气缸
尺寸表
Ø
XV1
XV2
XV3
TM
TK
TD
TL
UW
R
32
62
73
84
50
20
12
12
65
0.1
40
71.5
82.5
93.5
63
25
16
16
74
0.15
50
79
90
101
75
25
16
16
85
0.15
63
88.5
97.5
106.5
90
30
20
20
100
0.15
80
97
110
123
110
30
20
20
120
0.15
100
104.5
120
135.5
132
30
25
25
135
0.2
125
123
145
167
162
30
25
25
160
0.2
+ =
增加行程
+1/2 =
增加
1/2
个行程
B...
型脚架
尺寸表
型号
Ø
AT
SA+
XA+
TR
E
AB
AH
AO
AU
附件安装力矩
B-41-32
32
4
142
144
32
45
7
32
11
24
6 Nm
B-41-40
40
4
161
163
36
53.5
10
36
15
28
6 Nm
B-41-50
50
4
170
175
45
62.5
10
45
15
32
13 Nm
B-41-63
63
5
185
190
50
73
10
50
15
32
13 Nm
B-41-80
80
5
210
216
63
95
12
63
16
41
19 Nm
B-41-100
100
5
220
230
75
108.5
14.5
71
15
41
22 Nm
B-41-125
125
8
250
270
90
135
16.5
90
15
45
26 Nm
注:
2
个脚架和
4
个安装螺
钉配套供应。
+ =
增加行程
材料:镀锌钢
注:
缸径
32 - 40
的脚架顶部为梯形槽,缸径
50 - 63 - 80
的脚架顶部为
V
型槽,
缸径
100 - 125
顶部无槽,与示意图略有不同。
36
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...1064
Powered by FlippingBook