本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.20.11
1
气动执行元件
气动执行元件
> 60
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
ZC...
型
90°
凸形转角支架(
AB7
)
材料:铝合金
注:
* =
尺寸不符合
ISO
标准
尺寸表
型号
Ø EB CK HB XD+
TE
UL
EA GL
L5
RA EM UR PH BT BR
ZC-32
32
11
10
6.6
142
38
51
10
21
1.6
18
26
31
32
8
10
ZC-40
40
11
12
6.6
160
41
54
15
24
1.6
22
28
35
36
10
11
*
ZC-50
50
15
12
9
170
50
65
16
33
1.6
30
32
45
45
12
13
ZC-63
63
15
16
9
190
52
67
16
37
1.6
35
40
50
52
14
15
*
ZC-80
80
18
16
11
210
66
86
20
47
2.5
40
50
60
63
14
15
ZC-100
100 18
20
11
230
76
96
20
55
2.5
50
60
70
71
17
19
*
ZC-125
125 20
25
14
275
94
124
30
70
3.2
60
70
90
90
20
22.5
+ =
增加行程
R...
型耳轴球窝组合(
MP6
)
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
CX
L
DL
XN+
MS
E
EX
EP
Z
附件安装力矩
R-41-32
32
10
12
22
142
16
45
14
10.5
4
6 Nm
R-41-40
40
12
15
25
160
18
52
16
12
4
6 Nm
R-41-50
50
16
19
27
170
21
63
21
15
4
13 Nm
R-41-63
63
16
20
32
190
23
73
21
15
4
13 Nm
R-41-80
80
20
24
36
210
28
95
25
18
4
19 Nm
R-41-100
100
20
26
41
230
30
115
25
18
4
22 Nm
R-41-125
125
30
32
50
275
40
135
37
25
4
26 Nm
注:
1
个耳轴球窝组合和
4
个安装螺钉配套供应。
+ =
增加行程
40