产品综合样本 release 8.5 - page 62

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 61
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.01
61
系列气缸(铝型材)
单作用,双作用,磁传,可调气缓冲
标准型,串联型,低摩擦型,低温型
缸径
32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
61
系列气缸
的安装尺寸符合
ISO
15552
标准,具有很强的通用性。缸径
有从
32
125 mm
共七种。气缸的活塞
上装有一个永磁铁,通过安装磁性接近
开关,可得到活塞的位置信号。
气缸缸筒采用挤压成型的铝合金型
材,拉杆位于内部不外露,外形美观。
缸筒的三个侧面均有两条
T
型槽,可安装
磁性接近开关,或可选用
S-CST-500
槽封带,将不用的
T
型槽遮盖,从而达到
洁净型的要求。
气缸的前后端盖上装有可调气缓冲装
置,同时装有机械缓冲垫,从而使活塞到
达终端时只产生较小的噪声。
所有双作用气缸均可提供双向低摩擦
型气缸;如果只需活塞杆伸出方向单向低
摩擦,可订购不带杆端密封件的低摩擦型
气缸,此类气缸可进一步降低摩擦力。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
3.
单作用气缸最大缸径为
100mm
最大行程为
75mm
最小行程为
10mm
4.
槽封带请参阅
1/9.05.11
综合参数
»
符合
ISO 15552
标准
»
辊轧不锈钢活塞杆
»
可调气缓冲
»
多种特殊形式可选
串联型:
»
倍力输出
低摩擦型:
»
摩擦力减少近
40%
»
粘滑效应降低
»
最小工作压力可达
0.1 bar
低温型:
»
- 40°C
»
- 50°C
粉尘环境应用型:
»
可有效防止粉尘等残留
物进入气缸内部(水
泥、树脂、木屑等)
结构形式
拉杆型
工作方式
单作用,双作用,串联型,低摩擦型(仅限双作用)
材料
标准型:铝合金端盖和活塞,轧辊
AISI 420B
不锈钢活塞杆,阳极氧化铝型材缸筒,镀锌钢拉杆和拉杆螺母,聚氨酯密封件
低摩擦型:除密封件为丁腈橡胶外,其他同标准型(可按要求提供氟橡胶密封件)
低温型:镀铬
AISI 420B
不锈钢活塞杆,黄铜杆端挡圈,
AISI 420B
不锈钢拉杆,
AISI 303
不锈钢拉杆螺母,丁腈橡胶杆密封件,聚氨酯活塞密
封件,其他材料同标准型
安装方式
拉杆,前法兰,后法兰,脚架,中部耳轴,前耳轴,后耳轴,转角支架,旋转组合支架,耳轴球窝组合
行程
10 ÷ 2500 mm
工作温度
标准型和低摩擦型:
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
低温
-40°C
型:
-40 ÷ 60°C
(干燥空气)
低温
-50°C
型:
-50 ÷ 60°C
(干燥空气)
工作压力
标准型和低温型:
1 ÷ 10 bar
低摩擦型:
0.1 ÷ 10 bar
速度
标准型和低温型:
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
低摩擦型:
5 ÷ 1000 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。
如使用了油雾润滑(仅限标准型,低摩擦型和低温型不得使用油雾润滑),应不间断地使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
45
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...1064
Powered by FlippingBook