本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.20.15
1
气动执行元件
气动执行元件
> 60
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
+ =
增加行程
+ =
增加行程
尺寸表
型号
Ø
CF
CP
CG
E
FL
SR
L3
XD+
附件安装力矩
CZ-32
32
10
34
14
45
22
10
10
142
6 Nm
CZ-40
40
12
40
16
52
25
12
10
160
6 Nm
CZ-50
50
16
45
21
63
27
14.5
12
170
13 Nm
CZ-63
63
16
51
21
73
32
18
12
190
13 Nm
CZ-80
80
20
65
25
95
36
22
16
210
19 Nm
CZ-100
100
20
75
25
115
41
22
16
230
22 Nm
CZ-125
125
30
97
37
135
50
30
20
275
26 Nm
GKF...
型连接法兰
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
A
B
R TF
L
L1
I
D
D1
D2
SW E
GKF-25-32
32
M10x1.25
37
60
23
36
22.5
15
6.8
18
11
6.6
15
2
GKF-40
40
M12x1.25
56
60
38
42
22.5
15
9
20
15
9
15
2.5
GKF-50-63
50 - 63
M16x1.5
80
80
58
58
26.5
15
10.5
25
18
11
22
2.5
GKF-80-100
80 - 100
M20x1.5
90
90
65
65
32.5
20
13
30.5
20
14
27
2.5
GKF-125
125
M27x2
90
90
65
65
35.5
20
13
40
20
14
36
4
CZ...
型凹形后耳轴
Z...
型耳轴球窝支架
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø BR
OF
CN
EN
EU
GL
HB
PH
RA
TE
UL
UR
XD+
Z-32
32
15
9
10
14
10.5
21
6.6
32
18
38
51
31
142
Z-40
40
17
9
12
16
12
24
6.6
36
22
41
54
35
160
Z-50
50
20
11
16
21
15
33
9
45
30
50
65
45
170
Z-63
63
22
11
16
21
15
37
9
50
35
52
67
50
190
Z-80
80
27
13
20
25
18
47
11
63
40
66
86
60
210
Z-100
100
29
14
20
25
18
55
11
71
50
76
96
70
230
Z-125
125
39
18
30
27
25
70
14
90
60
94
124
90
275
材料:镀锌钢
注:
与
R
型、
Z
型带球窝的附件配
套使用,配合时请选用
S-CZ
型耳
轴销。
44