气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 60
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.20.08
D-E...
型前、后法兰(
MF1 - MF2
)
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
W
MF
ZB+
TF
R
UF
E
FB
ZF+
附件安装力矩
D-E-41-32
32
16
10
120
64
32
86
45
7
130
6 Nm
D-E-41-40
40
20
10
135
72
36
88
52
9
145
6 Nm
D-E-41-50
50
25
12
143
90
45
110
63
9
155
13 Nm
D-E-41-63
63
25
12
158
100
50
116
73
9
170
13 Nm
D-E-41-80
80
30
16
174
126
63
148
95
12
190
19 Nm
D-E-41-100
100
35
16
189
150
75
176
115
14
205
22 Nm
D-E-41-125
125
45
20
225
180
90
224
135
16
245
26 Nm
注:
1
个法兰和
4
个安装螺
钉配套供应。
+ =
增加行程
C...
型和
C-H...
型凹形后耳轴(
MP2
)
材料:铝合金
注:
缸径
80 - 100 - 125 mm
的耳轴前、后通用。与
L
型、
ZC
型不带球窝的耳轴或支架配合使用,配合时请选
用
S
型耳轴销。
尺寸表
型号
Ø
CD
L
FL
XD+
MR
E
CB
UB
附件安装力矩
C-41-32
32
10
12
22
142
10
45
26
45
6 Nm
C-41-40
40
12
15
25
160
13
52
28
52
6 Nm
C-41-50
50
12
15
27
170
13
63
32
60
13 Nm
C-41-63
63
16
20
32
190
15
73
40
70
13 Nm
C-H-41-80
80
16
24
36
210
15
95
50
90
19 Nm
C-H-41-100
100
20
29
41
230
18
115
60
110
22 Nm
C-H-41-125
125
25
30
50
275
25
135
70
130
26 Nm
注:
1
个耳轴和
4
个安装螺
钉配套供应。
+ =
增加行程
37