产品综合样本 release 8.5 - page 58

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 60
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.20.12
尺寸表
型号
Ø
d
L
L1
L2
L3
S-32
32
10
53
47
1.1
3
S-40
40
12
60
54
1.1
3
S-50
50
12
68
62
1.1
3
S-63
63
16
79
73
1.1
3
S-80
80
16
98
92
1.1
3
S-100
100
20
122
112
1.3
5
S-125
125
25
142.5
133
1.3
4.25
S-CZ-32
32
10
41
35
1.1
3
S-CZ-40
40
12
47
41
1.1
3
S-CZ-50
50
16
52
46
1.1
3
S-CZ-63
63
16
58
52
1.1
3
S-CZ-80
80
20
76
66
1.3
5
S-CZ-100
100
20
86
76
1.3
5
S-CZ-125
125
35
106
98
1.3
5
BF...
型中部耳轴用反向支架
材料:铝合金
尺寸表
型号
Ø
CR
NH
C
b3
TH
UL
FK
FN
B1
B2
HB
BF-32
32
12
15
7.5
3
32
46
15
30
6.8
11
6.6
BF-40-50
40 - 50
16
18
9
3
36
55
18
36
9
15
9
BF-63-80
63 - 80
20
20
10
3
42
65
20
40
11
18
11
BF-100-125
100 - 125
25
25
12.5
3.5
50
75
25
50
13
20
14
注:
成对供应。
S...
型和
S-CZ...
型耳轴销
材料:钢
注:
1
个耳轴销和
2
个轴用
弹性挡圈配套供应。
41
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...1064
Powered by FlippingBook