本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.20.13
1
气动执行元件
气动执行元件
> 60
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
PCV...
型带阀气缸安装底座
注:
PCV...
型带阀气缸安装底座可使电磁阀直接安装在气缸上。底座的一端通过
1635
型管接头或
SCU
型铰接
式流量控制阀与气缸相连接,另一端为螺纹接口,可供用户自行安装管接头。
尺寸表
型号
Ø
A
B
C
R
S
d*
安装阀的型号
PCV-32
32
G1/8
185
131.5
G1/8
16
G1/8
458-015-22
PCV-40-50
40
G1/8
188.5
140.5
G1/4
16
G1/4
458-015-22
PCV-40-50
50
G1/8
188.5
150
G1/4
16
G1/4
458-015-22
PCV-63-80
63
G1/4
215
167
G1/4
16
G3/8
454-015-22
PCV-63-80
80
G1/4
215
185
G1/4
16
G3/8
454-015-22
d* = 1635
型管接头或
SCU
型铰接式流量控制阀的螺
纹规格
注:
带阀气缸的最小行程为
100 mm
。
G...
型叉形杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
CK
LE
CM
CL
ER
CE
KK
B
B1
G-25-32
32
10
20
10
20
12
40
M10x1.25
26
18
G-40
40
12
24
12
24
14
48
M12x1.25
32
20
G-50-63
50 - 63
16
32
16
32
19
64
M16x1.5
40
26
G-80-100
80 - 100
20
40
20
40
25
80
M20x1.5
48
34
G-41-125
125
30
55
30
55
38
110
M27x2
74
48
42