产品综合样本 release 8.5 - page 60

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 60
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.20.14
尺寸表
型号
Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3
Ø
T
Ø
D E
Ø
B
Ø
C Z
GY-32
32 M10x1.25 74 35 6.5 18 11 17 19.5 15 15 19 10 14 31 15
GY-40
40 M12x1.25 84 40 6.5 20 11 19 21 17 17.5 22 12 17 36 15
GY-50-63
50 - 63 M16x1.5 112 50 8 27 15 22 27.5 23 22 27 16 22 44 11
GY-80-100
80 - 100 M20x1.5 133 63 10 38 19 30 31.5 25 27.5 34 20 29 50 7.5
GA...
型球面杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CN
(H7)
U EN ER AX CE
KK
T Z SW
GA-32
32
10 10.5 14 14 18 42 M10x1.25 15 6.5 17
GA-40
40
12 12 16 16 19 49 M12x1.25 17.5 6.5 19
GA-50-63
50 - 63 16 15 21 21 22 62 M16x1.5 22 7.5 22
GA-80-100
80 - 100 20 18 25 25 33 75 M20x1.5 27.5 7 30
GA-41-125
125 30 25 37 35 51 110 M27x2
40 7.5 41
GY...
型挠性杆端接头
材料:镀锌钢
U...
型杆端锁紧螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
m
SW
U-25-32
32
M10x1.25
6
17
U-40
40
M12x1.25
7
19
U-50-63
50 - 63
M16x1.5
8
24
U-80-100
80 - 100
M20x1.5
9
30
U-41-125
125
M27x2
12
41
GK...
型自对中连接件
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø KK L L1 L3 L4
Ø
A
Ø
D H I SW SW1 SW2 B1 AX Z E
GK-25-32
32 M10x1.25 71.5 35 20 7.5 14 22 32 30 19 12 17 6 22 4 2
GK-40
40 M12x1.25 75.5 35 24 7.5 14 22 32 30 19 12 19 7 22 4 2
GK-50-63
50 - 63 M16x1.5 104 53 32 10 22 32 45 41 27 20 24 8 30 3 2
GK-80-100
80 - 100 M20x1.5 119 53 40 10 22 32 45 41 27 20 30 9 37 3 2
43
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...1064
Powered by FlippingBook