产品综合样本 release 8.5 - page 56

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 60
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.20.10
F...
型中部耳轴
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
XV1
XV2
XV3
TM
TK
TD
TL
UW
R
F-32
32
62
73
84
50
20
12
12
60
0.1
F-40
40
71.5
82.5
93.5
63
25
16
16
68
0.15
F-50
50
79
90
101
75
25
16
16
80
0.15
F-63
63
88.5
97.5
106.5
90
30
20
20
95
0.15
F-80
80
97
110
123
110
30
20
20
120
0.15
F-100
100
104.5
120
135.5
132
30
25
25
135
0.2
F-125
125
123
145
167
160
30
25
25
160
0.2
注:
1
个中部耳轴、
4
个夹
紧元件和
4
个紧定螺钉配
套供应。
+ =
增加行程
+ 1/2 =
增加
1/2
个行程
C+L+S
型旋转组合支架
材料:铝合金
尺寸表
型号
Ø
Ø
CD
L
FL
XD+
TG
E
I
M
Ø
N
附件安装力矩
C+L+S
32
10
12
22
142
32.5
45
10
22
6.5
6 Nm
C+L+S
40
12
15
25
160
38
52
10
25
6.5
6 Nm
C+L+S
50
12
15
27
170
46.5
63
12
27
9
13 Nm
C+L+S
63
16
20
32
190
56.5
73
12
32
9
13 Nm
C+L+S
80
16
24
36
210
72
95
12
36
11
19 Nm
C+L+S
100
20
29
41
230
89
115
12
41
11
22 Nm
C+L+S
125
25
30
50
275
110
135
20
50
13
26 Nm
+ =
增加行程
39
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...1064
Powered by FlippingBook