产品综合样本 release 8.5 - page 649

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> VBO
VBU
系列封闭阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/6.10.05
VBU
型单向封闭阀
尺寸表
型号
A
B
C
F
H
L
M N SW
VBU 1/8
G1/8 G1/8 16.9
20
5.5
43
24.5
30
15
VBU 1/4
G1/4 G1/4 20.5
25
7
50
32.2
33.5
19
VBU 3/8
G3/8 G3/8 26.8
33
8
67
40
39.5
24
VBU 1/2
G1/2 G1/2
30
45.5
9
85.7
52
48
27
VBO
型双向封闭阀
尺寸表
型号
A
B
C
F
H
L
M N SW
VBO 1/8
G1/8 G1/8 16.9
20
5.5
43
24.5
30
15
VBO 1/4
G1/4 G1/4 20.5
25
7
50
32.2
33.5
19
VBO 3/8
G3/8 G3/8 26.8
33
8
67
40
39.5
24
VBO 1/2
G1/2 G1/2
30
45.5
9
85.7
52
48
27
628
1...,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648 650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,...1064
Powered by FlippingBook