本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/7.05.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> SCU, MCU, SVU, MVU, SCO
和
MCO
系列铰接式流量控制阀
SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO
系列铰接式流量控制阀
单向和双向
接口
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
这些系列的单向和双向流量控制阀
的外形尺寸很小,便于直接安装在气缸
或阀上。
以下型号的管接头及消声套均可与
这些铰接式流量控制阀配套使用,但需
分开订购:
- 6610
、
6620
型快插式管接头
- 1610
、
1620
型快拧式管接头
- 1170
型卡套式管接头
- 2023
型管道接头
- 2905
型消声套
注:
只有接口为
G1/2
的铰接式流量控制
阀的铰接接头与阀一起供货。
综合参数
结构形式
针形
类别
单向和双向流量控制
材料
不锈钢阀体和调节螺钉(
M5
)、黄铜阀体和调节螺钉(
G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
),丁腈橡胶密封件
安装方式
外螺纹
接口
M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气
- 20°C
)
工作压力
1 ÷ 10 bar
公称压力
6 bar
公称流量
见流量特性曲线
最大公称直径
M5 = 1.5 mm
;
G1/8 = 2 mm
;
G1/4 = 4 mm
;
G3/8 = 7 mm
;
G1/2 = 12 mm
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
629