本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> VBO
和
VBU
系列封闭阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/6.10.01
VBO, VBU
系列封闭阀
单向封闭或双向封闭
接口
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
VB
系列封闭阀
是一种气控二位阀,
分为单向和双向两种不同形式。
VBU
型
为单向式,实际上是一种单向气控
阀。
VBO
型为双向式,实际上是一种二
位二通式气控阀。该系列封闭阀均可直
接装在换向阀或气缸的接口上,其内部
结构属截止型,因而流量较大,性能稳
定可靠。
VBO
、
VBU
封闭阀和其它气动元件
配用于气动系统中,可使气缸在任意位
置停止。其先导控制接口为快插接口,
可连接
ø4
气管。
综合参数
»
可直接安装于气缸上
»
VBU
的工作压力
0.3 ÷ 10 bar
»
VBO
的工作压力
0 ÷ 10 bar
结构形式
截止型
阀位机能
单向封闭阀,双向封闭阀
材料
镀镍黄铜基体,丁腈橡胶密封件,不锈钢弹簧,聚四氟乙烯螺纹处密封件
安装方式
外螺纹
接口
G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气
- 20°C
)
工作压力
VBU = 0.3 ÷ 10 bar
VBO = 0 ÷ 10 bar
公称压力
6 bar
公称流量
见流量特性曲线图
公称直径
G1/8 = ø5.5 mm
;
G1/4 = ø8 mm
;
G3/8 = ø11 mm
;
G1/2 = ø15 mm
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
624