本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/7.20.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> RFU
和
RFO
系列流量控制阀
RFU, RFO
系列流量控制阀
单向和双向
接口
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
RFU, RFO
系列流量控制阀
有单向流
量控制和双向流量控制两种类型,均有
五种接口规格。其中
G1/8
和
G1/4
接口
的流量控制阀各有两种不同流量控制范
围(见相应的流量特性曲线)。所有的
流量控制阀都可面板式安装或直接安装
在气缸、管路上。
综合参数
结构形式
针形
类别
单向和双向流量控制
材料
铝阀体,黄铜针阀,丁腈橡胶密封件
安装方式
面板式安装或借助阀体上的通孔壁式安装
接口
M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气
- 20°C
)
工作压力
1 ÷ 10 bar
(
M5 - G1/8 - G1/4
)
2 ÷ 10 bar
(
G3/8 - G1/2
)
公称压力
6 bar
公称流量
见流量特性曲线
最大公称直径
M5 = 1.5 mm
;
G1/8 = 2
或
3 mm
;
G1/4 = 4
或
6 mm
;
G3/8
和
G1/2 = 7 mm
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
651