产品综合样本 release 8.5 - page 799

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列过滤器、减压器和油雾器组合件
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.50.11
气源处理装置
3
000011
型组合件
手控型隔离三通阀
减压器
/
过滤器二联件
电控型隔离三通阀
软起动阀及压力开关(
NC
尺寸表
型号
A
B
C
D F1
F2
MX2-3/8-000011
G3/8 289 74.5 280 70 104.5
MX2-1/2-000011
G1/2 289 74.5 280 70 104.5
MX2-3/4-000011
G3/4 289 74.5 280 70 104.5
MX3-3/4-000011
G3/4 345
81
358 68
106
MX3-1-000011
G1
345
81
358 68
106
000012
型组合件
过滤器
聚结式过滤器
尺寸表
型号
A
B
C D F1
F2
MX2-3/8-000012
G3/8
210
72
140
70
104.5
MX2-1/2-000012
G1/2
210
72
140
70
104.5
MX2-3/4-000012
G3/4
210
72
140
70
104.5
MX3-3/4-000012
G3/4
231
78
179
68
106
MX3-1-000012
G1
231
78
179
68
106
776
1...,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798 800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,...1064
Powered by FlippingBook